La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC.40650.S01
- Tapón
- Segmento de retención
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | FC |
| Weight | 0,53 kg |
| Ancho 1 | 43 mm |
| Diámetro interior 1 | 27 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 53 mm |
| Par de apriete | 175 N-m |
OE Equivalents
Opel1604007Chevrolet52117024Chevrolet, Vauxhall9156695Automotive Compatibility
ChevroletCorsa - 19 SaloonCorsa - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 68 HatchbackCorsa - 68 Hatchback => --ChevroletMONTANA Pickup | CORSA UTILITYMONTANA Pickup | CORSA UTILITY => --ChevroletMerivaMeriva => --ChevroletMeriva - 75 Multi purpose vehicleMeriva - 75 Multi purpose vehicle => --ChevroletMontana - 80 Combi VanMontana - 80 Combi Van => --ChevroletMontana - 80 Pick up TruckMontana - 80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => --OpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => --OpelTIGRATIGRA II => --VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--