• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.41 - SNR

R153.41

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tuerca (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,58 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1604314Saab24421906

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBAICSENOVA CCSENOVA CC => --BAICSENOVA D60SENOVA D60 => --CadillacBLS WagonBLS Wagon => --FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III06/2007 => 01/2011--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVectraVECTRA III => --OpelVectraVectra08/2006 => 01/2009--Saab09-mars09-mars04/2009 => 08/2010--Saab9-39-3 => --Saab9-39-3 II => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --