• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.49 - SNR

R153.49

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda (x2)
  • Tuerca (x4)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Ancho 1110 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight3,535 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 2 (wheel)142 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1604316

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMANF2000F200005/2013 => --OpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVA B VANMERIVA B VAN => --OpelMERIVAMERIVA II => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallMERIVAMERIVA03/2014 => 02/2017--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --