Kits de rodamientos de rueda

R153.57 - SNR

R153.57

R153.57 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB.40714.P
  • Segmento de retención (x2)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)33 mm
Weight0,719 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1603337Peugeot, Citroen3326-72Peugeot, Citroen3326-76Fiat46527732Fiat46527733Lancia, Fiat46773660Fiat55703170Fiat, Lancia, Alfa Romeo71745046Opel, Vauxhall93188889

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => --CitroenNEMONEMO => --FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatFiorinoFIORINO III => --FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 1 => --FiatIdeaIDEA 2 => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --PeugeotBIPPERBIPPER => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --