Kits de rodamientos de rueda

R153.64 - SNR

R153.64

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x3)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoHGB
Fitting positionAvant droit
Ancho 169 mm
External diameter 1 (wheel)145 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3
Weight3,763 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVauxhall, Cadillac12429204Opel326002Opel326064

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoOpelSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--VauxhallSINTRASINTRA02/1996 => 11/1999--