• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R153.67 - SNR

R153.67

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo (x3)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
Ancho 1111 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight4,09 kg
External diameter 1 (wheel)146 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

FabricanteReferenciaChevrolet, Vauxhall13502829Opel328001Opel328021

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAMPERAAMPERA05/2011 => 02/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallAMPERAAMPERA05/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --