R153.77 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Rodamientos de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | XHGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 130 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 5996 mm |
| Width 1 (wheel) | 6476 mm |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
| Weight | 2,838 kg |