Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de rodamientos de rueda
R154.08 - SNR
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Segmento de retención
Junta spi (x2)
Moto motor
Rodamientos de rueda
Pasador
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Weight
0,579 kg
Tipo de rodamiento
AB
Ancho 1
18 mm
Fitting position
Arrière gauche
External diameter 1 (wheel)
62 mm
OE Equivalents
FabricanteReferenciaVolkswagen2115012831
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1992--VolkswagenKombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage)Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => --VolkswagenKombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage)Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => --VolkswagenKombi - 7X2 T2 Chassis cabinKombi - 7X2 T2 Chassis cabin => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER II07/1973 => 04/1979--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --