Kits de rodamientos de rueda

R154.14 - SNR

R154.14

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Q019
  • Tornillo
  • Tuerca (x3)
  • Rodamientos de rueda
  • Pasador
  • Segmento de retención (x2)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 137 mm
Diámetro interior 134 mm
Weight0,625 kg
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)64 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen171 407 625 AAudi171 498 625 AAudi171 498 625 BAudi171498625Volkswagen171498625CVolkswagen171498625D

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 06/1983--VolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenGOLFGOLF12/1975 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenJettaJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJettaJetta07/1979 => 01/1984--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--