Kits de rodamientos de rueda

R154.28 - SNR

R154.28

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza las siguientes referencias:
  • R154.35 - SNR
  • R154.29 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.12320.R05
  • Tuerca (x5)
  • Segmento de retención (x2)
  • Tornillo
  • Q019

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 137 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight0,8 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
Par de apriete265 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen, Seat191498625AVolkswagen, Seat357498625Volkswagen, Seat357498625BVolkswagen, Seat357498625C

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I => --VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV06/1995 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II07/1985 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1987 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --