• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.34 - SNR

R154.34

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.12320.R05
  • Tuerca (x4)
  • Segmento de retención
  • Q019

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 137 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight0,755 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen, Seat1H0498625Volkswagen, Seat1H0498625AVolkswagen357498625A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I02/1994 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --