La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB.12136.R01
- Segmento de retención
- Tuerca (x4)
- Q019
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ángulo de apriete | 45 ° |
| Par de apriete 2 | 50 N-m |
| Par de apriete | 200 N-m |
| Weight | 0,664 kg |