• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.41 - SNR

R154.41

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB35078S01
  • Segmento de retención
  • Tornillo
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 138 mm
Diámetro interior 143 mm
Weight1,092 kg
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)80 mm
Ángulo de apriete90 °
Par de apriete150 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1001718Ford1497386Ford6M211A047AAFord7201008Volkswagen7M0407625Seat, Volkswagen7M0498625Volkswagen, Seat7M3498625Volkswagen, Seat7M3498625AFord95VW1A047AA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordGalaxyGALAXY I => --FordGalaxyGalaxy => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA I => --VolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN I => --VolkswagenSHARANSHARAN II => --