• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.45 - SNR

R154.45

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Tapón
  • Codificador
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
With encoder with gear1
Ancho 162 mm
Diámetro interior 128 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,756 kg
External diameter 1 (wheel)120 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Llanta, número de agujeros4
Par de apriete175 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen6Q0598477Volkswagen, Seat6X0501477

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 112/1998 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 212/1998 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --