La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XTGB 45290 R04
- Tapón
- Tornillo
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | TGB |
| Ancho 1 | 69 mm |
| Diámetro interior 1 | 32 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Ángulo de apriete | 180 ° |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Par de apriete | 200 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| Llanta, número de agujeros | 5 |
| Weight | 2,31 kg |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen1T0501611ANAudi, Volkswagen, Skoda, Seat1T0598611Volkswagen, Seat1T0598611AVolkswagen, Audi, Seat, Skoda1T0598611BSeat, Skoda, Volkswagen, Audi3G0598611Volkswagen, Seat7N0598611Automotive Compatibility
AUDI (FAW)Q3Q3 => --AudiA3A3 II04/2003 => 10/2022--AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 I02/2011 => 10/2022--AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiTTTT II07/2006 => 10/2022--AudiTTTT III => --CupraFORMENTORFORMENTOR => --CupraFORMENTORFORMENTOR 1 => --CupraFORMENTORFORMENTOR 2 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT III => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT III => 09/2022--SKODA (SVW)KODIAQKODIAQ => --SKODA (SVW)KODIAQ GTKODIAQ GT => --SKODA (SVW)OCTAVIA HatchbackOCTAVIA Hatchback => --SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => --SKODA (SVW)SUPERB IIISUPERB III => --SKODA (SVW)YETIYETI => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II => --SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2011 => 10/2022--SeatALTEAALTEA 202/2011 => 10/2022--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2011 => 10/2022--SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC02/2011 => 03/2016--SeatLeonLEON II => --SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 10/2022--SeatTarracoTarraco05/2015 => --SkodaKODIAQKODIAQ I05/2015 => --SkodaOctaviaOCTAVIA I02/2011 => 04/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 10/2022--SkodaOctaviaOCTAVIA III => --SkodaOctaviaOCTAVIA IV => --SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB II02/2011 => 10/2022--SkodaSUPERBSUPERB III02/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI02/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI 102/2011 => 10/2022--SkodaYETIYETI 210/2009 => 10/2022--VW (FAW)CADDYCADDY => --VW (FAW)CADDY BusCADDY Bus => --VW (FAW)SAGITARSAGITAR => --VW (SVW)LAMANDOLAMANDO => --VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => --VW (SVW)PASSAT B8PASSAT B8 => --VW (SVW)THARUTHARU => --VW (SVW)TIGUANTIGUAN => --VW (SVW)TIGUAN LTIGUAN L => --VW (SVW)TOURANTOURAN => --VW (SVW)TOURAN LTOURAN L => --VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 102/2011 => 10/2022--VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenBEETLEBEETLE02/2011 => 10/2022--VolkswagenBEETLEBEETLE II02/2011 => 10/2022--VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV => --VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV => --VolkswagenCADDYCADDY III => --VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY IV => --VolkswagenCADDYCADDY V => --VolkswagenCADDY V MPVCADDY V MPV => --VolkswagenCCCC10/2011 => 11/2016--VolkswagenCC B7CC B702/2011 => 03/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2022--VolkswagenEOSEOS 210/2007 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 102/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF 202/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI02/2011 => 10/2022--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III => --VolkswagenJettaJETTA IV02/2011 => 10/2022--VolkswagenJettaJETTA V02/2011 => 10/2022--VolkswagenJettaJetta02/2011 => 10/2022--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenPassatPASSAT V07/2005 => 10/2022--VolkswagenPassatPASSAT VI07/2010 => 10/2022--VolkswagenPassatPASSAT VII02/2011 => 10/2022--VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2009 => 10/2022--VolkswagenSHARANSHARAN02/2011 => 03/2016--VolkswagenSHARANSHARAN II02/2011 => 10/2022--VolkswagenT-ROCT-ROC 2 => --VolkswagenTiguanTIGUAN I => --VolkswagenTiguanTIGUAN II05/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I02/2011 => 10/2022--VolkswagenTOURANTOURAN II03/2010 => 10/2022--VolkswagenTOURANTOURAN III => --VolkswagenTaos - CL1 Sport Utility VehicleTaos - CL1 Sport Utility Vehicle => --VolkswagenTiguanTiguan => --