• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.56 - SNR

R154.56

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R141.78 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XHGB35475S02
  • Tornillo (x5)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXHGB
With integrated sensor ring1
Ancho 184 mm
Weight3,68 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)136 mm
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side5
Ángulo de apriete180 °
Par de apriete200 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSeat, Skoda, Volkswagen, Audi1T0498621Volkswagen2K0498621AVolkswagen, Skoda, Audi, Seat3C0498621Audi, Skoda, Volkswagen, Seat8J0598625

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAUDI (FAW)Q3Q302/2011 => 04/2016--AudiA1A1 I => --AudiA3A3 II02/2011 => 04/2016--AudiQ3Q3 I02/2011 => 04/2016--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II02/2011 => 04/2016--Proton400 SERIES400 SERIES02/2011 => 04/2016--SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => --SeatALHAMBRAALHAMBRA => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II02/2011 => 04/2016--SeatALHAMBRA VANALHAMBRA VAN => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2011 => 04/2016--SeatALTEAALTEA 202/2011 => 04/2016--SeatIBIZA IVIBIZA IV => --SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC => --SeatLeonLEON II02/2011 => 04/2016--SeatToledoTOLEDO III02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOCTAVIA I02/2011 => 04/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II02/2011 => 04/2016--SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB II02/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI03/2014 => 04/2016--SkodaYETIYETI 102/2011 => 04/2016--SkodaYETIYETI 202/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDYCADDY02/2011 => 04/2016--VW (FAW)CADDY BusCADDY Bus02/2011 => 04/2016--VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => --VW (SVW)TIGUANTIGUAN => --VW (SVW)TOURANTOURAN => --VolkswagenBEETLEBEETLE06/2017 => 04/2016--VolkswagenBEETLEBEETLE II02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCADDY ALLTRACK Box Body/MPVCADDY ALLTRACK Box Body/MPV => --VolkswagenCADDY ALLTRACK MPVCADDY ALLTRACK MPV => --VolkswagenCADDYCADDY III02/2011 => 04/2016--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenCADDYCADDY IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenCCCC10/2011 => 11/2016--VolkswagenCC B7CC B702/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 102/2011 => 04/2016--VolkswagenEOSEOS 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 102/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLFGOLF 202/2011 => 04/2016--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenGOLFGOLF VII02/2011 => 02/2017--VolkswagenJETTA IIIJETTA III => --VolkswagenJettaJETTA IV02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJETTA V02/2011 => 04/2016--VolkswagenJettaJetta08/2006 => 04/2016--VolkswagenPASSAT B7PASSAT B7 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPASSAT VI02/2011 => 04/2016--VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III02/2011 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN => --VolkswagenSHARANSHARAN II02/2011 => 04/2016--VolkswagenTiguanTIGUAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I02/2011 => 04/2016--VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2016--VolkswagenTiguanTiguan => --