Kits de rodamientos de rueda

R154.58 - SNR

R154.58

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XMGB35154R01
  • Tornillo (x6)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoMGB
With integrated sensor ring1
Ancho 145 mm
Diámetro interior 130 mm
Width 2 (wheel)102 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)85 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Llanta, número de agujeros5
Par de apriete200 N-m
Weight4,25 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen7H0401611DVolkswagen7H0401611E

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => --VolkswagenTransporterTransporter => --