Kits de rodamientos de rueda

R154.59 - SNR

R154.59

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB 40900 P
  • Segmento de retención
  • Tornillo (x6)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
With integrated sensor ring1
Ancho 150 mm
Diámetro interior 151 mm
Weight2,095 kg
External diameter 1 (wheel)96 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 I => --PorscheCAYENNECAYENNE => --PorscheCAYENNECAYENNE I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG II12/2009 => --