La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia: Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Train avant |
| Tipo de rodamiento | HGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Llanta, número de agujeros | 5 |
| Weight | 3,21 kg |
| Fijación por brida | 3 |
| Par de apriete | 200 N-m |
| Ángulo de apriete | 180 ° |
OE Equivalents
Volkswagen, Seat, Skoda, Audi1K0498621Volkswagen2K0498621Volkswagen5Q0 407 621 CSkoda5Q0407621BSkoda, Audi, Seat, Volkswagen8V0598625Automotive Compatibility
AudiA3A3 => --AudiA3 - 8VM/8VS SaloonA3 - 8VM/8VS Saloon => --AudiA3 ConvertibleA3 Convertible => 02/2015--AudiA3A3 II05/2005 => 02/2015--AudiA3A3 III => --AudiA3A3 IV => --AudiA3 SportbackA3 Sportback => 02/2015--AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiQ4Q4 => --CupraLEONLEON => --SKODA (SVW)OCTAVIA EstateOCTAVIA Estate => --SKODA (SVW)OCTAVIA HatchbackOCTAVIA Hatchback => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 102/2004 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 202/2004 => 04/2013--SeatATECAATECA 102/2019 => --SeatATECAATECA 202/2019 => --SeatLeonLEON II05/2005 => 11/2012--SeatLeonLEON III => --SeatLeonLEON IV => --SeatLeonLeon => --SeatToledoTOLEDO III05/2005 => 02/2011--SkodaOctaviaOCTAVIA I05/2005 => 02/2011--SkodaOctaviaOCTAVIA II05/2005 => 02/2011--SkodaOctaviaOCTAVIA III => 02/2015--SkodaOctaviaOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB III => --SkodaYETIYETI03/2014 => 02/2011--SkodaYETIYETI 104/2009 => 10/2015--SkodaYETIYETI 205/2005 => 10/2013--VW (SVW)LAMANDOLAMANDO => --VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenCADDYCADDY07/2010 => 04/2015--VolkswagenCADDYCADDY III05/2005 => 04/2015--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 105/2005 => 02/2015--VolkswagenGOLFGOLF 205/2005 => 02/2015--VolkswagenGOLF ALLTRACK VIIIGOLF ALLTRACK VIII => --VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI05/2005 => 02/2011--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenGOLFGOLF VIII => --VolkswagenGolf - BC1 VII HatchbackGolf - BC1 VII Hatchback => --VolkswagenGolf - BC1/BC2 VII HatchbackGolf - BC1/BC2 VII Hatchback => --VolkswagenGolf Estate/Variant - BX5 VII EstateGolf Estate/Variant - BX5 VII Estate => --VolkswagenTOURANTOURAN I05/2005 => 02/2011--VolkswagenTiguan AllspaceTiguan Allspace => --