R154.62 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XMGB35154R01
- Tuerca
- Tornillo (x6)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Llanta, número de agujeros | 5 |
| Tipo de rodamiento | XMGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Par de apriete | 200 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 85 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 143 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Width 1 (wheel) | 45 mm |
| Width 2 (wheel) | 102 mm |
| Weight | 4,281 kg |