• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R154.64 - SNR

R154.64

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.42177.S02
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionArrière droit
Ancho 157 mm
Diámetro interior 146 mm
Weight1,1 kg
External diameter 1 (wheel)78 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVauxhallINSIGNIAINSIGNIA I10/2011 => 09/2012--VolkswagenAMAROKAMAROK I => --VolkswagenAMAROK Platform/ChassisAMAROK Platform/Chassis => --