Kits de rodamientos de rueda

R154.76 - SNR

R154.76

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tuerca
  • Tapón
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 161 mm
Diámetro interior 128 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight1,715 kg
External diameter 1 (wheel)120 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSkodaFABIA IIFABIA II02/2010 => 11/2014--SkodaRAPIDRAPID06/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 204/2015 => --VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo10/2015 => --