Kits de rodamientos de rueda

R155.08 - SNR

R155.08

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 10N.6207.F075.E (x2)
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant gauche
Tipo de rodamientoAB
Ancho 117 mm
Diámetro interior 135 mm
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,62 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701450639Renault7701460639

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 09/1980--Renault181803/1978 => 04/1982--Renault1818 108/1977 => 04/1982--Renault1818 208/1977 => 04/1982--Renault202011/1975 => 05/1980--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1975 => 05/1985--