• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.107 - SNR

R155.107

R155.107 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB 41930
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)77 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,84 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaDacia, Renault40 21 073 14R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaDOKKERDOKKER 1 => 11/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY06/2015 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 1 => 11/2017--DaciaLODGYLODGY 2 => 11/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 11/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 11/2017--RenaultMEGANE IIMEGANE II => 11/2017--RenaultMeganeMegane => 11/2017--