R155.11 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- TGB.10872.S02
- Tuerca
- Arandela
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Llanta, número de agujeros | 6 |
| Tipo de rodamiento | TGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Par de apriete | 250 N-m |
| Weight | 1,218 kg |
OE Equivalents
Renault7701462020Renault7703090222Automotive Compatibility
Alfa RomeoF11F1106/1983 => 11/1985--Chrysler300C300C 206/1983 => 11/1985--Renault181803/1978 => 11/1985--Renault1818 108/1977 => 09/1986--Renault1818 208/1977 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault212105/1986 => 12/1992--Renault2121 102/1986 => 07/1995--Renault2121 2 => --Renault252508/1985 => 04/1988--Renault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 2 => --Renault303009/1981 => 11/1983--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I => --RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--