Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de rodamientos de rueda
R155.113 - SNR
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
FC.40696.S12
Tapón
Tuerca
Segmento de retención
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Tipo de rodamiento
FC
Ancho 1
48 mm
Diámetro interior 1
30 mm
Weight
0,856 kg
Fitting position
Train avant
External diameter 1 (wheel)
62 mm
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaDOKKERDOKKER => --DaciaDOKKERDOKKER 1 => 01/2017--DaciaDOKKERDOKKER 2 => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER I => 02/2020--DaciaDUSTERDUSTER II => --DaciaLODGYLODGY => --DaciaLODGYLODGY 1 => 03/2017--DaciaLODGYLODGY 203/2012 => 02/2020--DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => 01/2017--DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO II01/2016 => 02/2020--RenaultARKANAARKANA => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 1 => 03/2017--RenaultARKANAARKANA 2 => 03/2017--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 03/2017--RenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => 01/2017--RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultCapturCaptur => --RenaultCaptur - H5A2 PHASE I HatchbackCaptur - H5A2 PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5A4/H5AA PHASE I HatchbackCaptur - H5A4/H5AA PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5JH PHASE I HatchbackCaptur - H5JH PHASE I Hatchback => --RenaultClioClio => 03/2017--RenaultDOKKERDOKKER => 03/2017--RenaultDusterDuster => 03/2017--RenaultDuster - HSA4/HSAR Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSAR Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSA4/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAP/HSMF Sport Utility VehicleDuster - HSAP/HSMF Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility VehicleDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJH Sport Utility VehicleDuster - HSJH Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJJ/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSJJ/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultEXPRESSEXPRESS II01/2016 => 02/2020--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultLoganLogan => 03/2017--RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 08/2015--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 03/2017--