Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kits de rodamientos de rueda
R155.114 - SNR
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
GB 41930
Segmento de retención
Tuerca
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Tipo de rodamiento
GB
Ancho 1
39 mm
Diámetro interior 1
42 mm
Fitting position
Arrière gauche
External diameter 1 (wheel)
77 mm
Weight
0,815 kg
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaDUSTERDUSTER => --DaciaDUSTERDUSTER I => --DaciaDUSTERDUSTER II => --RenaultCaptur - H5A4/H5AA PHASE I HatchbackCaptur - H5A4/H5AA PHASE I Hatchback => --RenaultCaptur - H5JH PHASE I HatchbackCaptur - H5JH PHASE I Hatchback => --RenaultDusterDuster => --RenaultDuster - HSA4/HSAR Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSAR Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSA4/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSA4/HSML Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAP/HSMF Sport Utility VehicleDuster - HSAP/HSMF Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility VehicleDuster - HSAR/HSJJ Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJH Sport Utility VehicleDuster - HSJH Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HSJJ/HSML Sport Utility VehicleDuster - HSJJ/HSML Sport Utility Vehicle => --