• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.116 - SNR

R155.116

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB 40550 S03 P
  • Porta captador
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Ancho 139 mm
Diámetro interior 145 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)83 mm
Weight0,97 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault40 21 020 84RMercedes4153340600Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault7701209838

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCITANCITAN I09/2012 => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--