• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.122 - SNR

R155.122

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.40696.S12
  • Tuerca
  • Segmento de retención
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
Ancho 148 mm
Diámetro interior 130 mm
External diameter 1 (wheel)62 mm
Weight0,857 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault43 21 003 66RRenault432102103R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultClioClio => --