• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.126 - SNR

R155.126

R155.126 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC40570S06
  • Segmento de retención
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,509 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioCLIO III01/2014 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II01/2014 => --RenaultTWINGOTWINGO I01/2014 => --RenaultTWIZYTWIZY => --