• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.17 - SNR

R155.17

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.12180.S04
  • Tapón
  • Arandela
  • Tuerca
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Fitting positionArrière droit
Ancho 143 mm
Weight0,607 kg
Par de apriete160 N-m
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7703090325

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenault212105/1987 => 12/1992--Renault2121 102/1986 => 11/1993--Renault2121 2 => --RenaultEXPRESSEXPRESS I => --