La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- TGB.10872.S02
- Tuerca (x2)
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Ancho 1 | 17 mm |
| Diámetro interior 1 | 39 mm |
| Weight | 1,255 kg |
| Llanta, número de agujeros | 6 |
| External diameter 1 (wheel) | 108 mm |