• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.41 - SNR

R155.41

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.12095.S47
  • Tuerca
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 154 mm
Diámetro interior 125 mm
Weight2,114 kg
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)30
Llanta, número de agujeros4
External diameter 1 (wheel)133 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7700803923

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultSAFRANESAFRANE 104/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 2 => --