• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.44 - SNR

R155.44

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R155.38 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GB.40250.S01
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoGB
Ancho 138 mm
Diámetro interior 140 mm
Weight1,045 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)84 mm
Par de apriete250 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701205780Renault7701466803Renault7701467860

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultLAGUNALAGUNA => 08/1998--RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultMEGANE IMEGANE I => 08/1998--RenaultMeganeMegane => 08/1998--RenaultMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicleMegane Scénic - JA0G PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => 08/1998--RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 08/1998--