La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB10800
- Arandela
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,902 kg |
| Tipo de rodamiento | GB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Ancho 1 | 38 mm |
| Diámetro interior 1 | 40 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |