La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB 40300 S03
- Segmento de retención
- Tuerca
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | GB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Ancho 1 | 39 mm |
| Diámetro interior 1 | 45 mm |
| Weight | 1,155 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 88 mm |
| Par de apriete | 305 N-m |