Kits de rodamientos de rueda

R155.60 - SNR

R155.60

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • TGB.12095.S42
  • Tuerca
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoTGB
Ancho 154 mm
Diámetro interior 125 mm
Weight2,055 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)133 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault8660001820

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo => --RenaultKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicleKangoo - KC0R PHASE I Multi purpose vehicle => --RenaultKangoo ExpressKangoo Express => --RenaultKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle VanKangoo Express - FC00 PHASE I Multi Purpose Vehicle Van => --