La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- FC.40918.S02
- Arandela
- Segmento de retención
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | FC |
| Weight | 1,21 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 84 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 49 mm |
| Width 1 (wheel) | 48 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Par de apriete | 480 N-m |