La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XTGB.40486.P
- Tapón
- Tuerca
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | TGB |
| Ancho 1 | 54 mm |
| Diámetro interior 1 | 25 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 133 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Llanta, número de agujeros | 4 |
| Weight | 2,453 kg |