• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.74 - SNR

R155.74

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB 41166 S01 P
  • Porta captador
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
Ancho 139 mm
Diámetro interior 145 mm
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Weight1,15 kg
Par de apriete280 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40210-00Q0ENissan40210-00QAGNissan40210-00QAKRenault402109697ROpel4412598Opel4430305Opel4451762Renault7701207358Renault7701207966Renault7701208427Vauxhall, Opel93161059Opel, Vauxhall93161376Vauxhall, Opel93198742

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultMEGANE IIMEGANE II01/2002 => --RenaultTRAFICTRAFIC II01/2002 => --RenaultVEL SATISVEL SATIS01/2002 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 101/2002 => --RenaultVELSATISVELSATIS 201/2002 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --