Kits de rodamientos de rueda

R155.76 - SNR

R155.76

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • R155.93 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB 41930
  • Segmento de retención
  • Porta captador
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoXGB
Ancho 139 mm
Diámetro interior 142 mm
Weight0,855 kg
With integrated sensor ring1
Fitting positionAvant gauche
Par de apriete280 N-m
External diameter 1 (wheel)77 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7701207676Renault, Dacia7701210111

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaSANDEROSANDERO II12/2007 => 10/2020--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultClioCLIO III => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultGRANDGRAND12/2007 => 10/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 10/2020--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 10/2020--RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultScenicSCENIC II12/2007 => 10/2020--RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultScenicScenic12/2007 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II12/2007 => 10/2020--RenaultWINDWIND12/2007 => 10/2020--