La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Tuerca
- Tapón
- Segmento de retención
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | FC |
| Ancho 1 | 43 mm |
| Diámetro interior 1 | 25 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 0,635 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 55 mm |
OE Equivalents
Renault432100286RAutomotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER II01/2017 => --DaciaLOGANLOGAN04/2010 => 11/2019--DaciaLOGANLOGAN I => 11/2019--DaciaLOGAN IILOGAN II => 11/2019--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 11/2019--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO II => 11/2019--LadaVESTAVESTA09/2015 => 11/2019--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioCLIO III => 11/2019--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II HatchbackClio - BB06/BB2R/CB06/CB2R PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II HatchbackClio - BB0Y/BB2Y/CB0Y/CB2Y PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II HatchbackClio - BB26/BB3E/CB26 PHASE II Hatchback => --RenaultClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II HatchbackClio - BB32/BB3B/BB3V/BB3W/CB32/CB3B/CB3V/CB3W PHASE II Hatchback => --RenaultClio Sedan - LB01/LB1J PHASE II SaloonClio Sedan - LB01/LB1J PHASE II Saloon => --RenaultClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II SaloonClio Sedan - LB26/LB3E PHASE II Saloon => --RenaultClio Sedan - LB3B PHASE II SaloonClio Sedan - LB3B PHASE II Saloon => --RenaultDuster - HMA1 Sport Utility VehicleDuster - HMA1 Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster - HMA2 Sport Utility VehicleDuster - HMA2 Sport Utility Vehicle => --RenaultDuster Oroch - PSAZ Pick up TruckDuster Oroch - PSAZ Pick up Truck => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => 11/2019--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan => --RenaultLogan - L8A0 SaloonLogan - L8A0 Saloon => --RenaultLogan - L8A6 SaloonLogan - L8A6 Saloon => --RenaultLogan - LS09/LS0V/LS1V SaloonLogan - LS09/LS0V/LS1V Saloon => --RenaultLogan - LS0R/LS1G/LS1R SaloonLogan - LS0R/LS1G/LS1R Saloon => --RenaultLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U SaloonLogan - LS0T/LS16/LS1A/LS1U Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 11/2019--RenaultMODUSMODUS 2 => 11/2019--RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSandero - B8A0 HatchbackSandero - B8A0 Hatchback => --RenaultSandero - B8A4 HatchbackSandero - B8A4 Hatchback => --RenaultSandero - B8J8 HatchbackSandero - B8J8 Hatchback => --RenaultSandero - B8JH HatchbackSandero - B8JH Hatchback => --RenaultSandero - BS0R/BS1G/BS1R HatchbackSandero - BS0R/BS1G/BS1R Hatchback => --RenaultSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U HatchbackSandero - BS0T/BS16/BS1A/BS1U Hatchback => --RenaultSandero - BS16 HatchbackSandero - BS16 Hatchback => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultSymbol - LU02 SaloonSymbol - LU02 Saloon => --RenaultSymbol - LU05/LU0C SaloonSymbol - LU05/LU0C Saloon => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWINGOTWINGO I => --RenaultTwingo - C066 PHASE I HatchbackTwingo - C066 PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06H PHASE I HatchbackTwingo - C06H PHASE I Hatchback => --RenaultTwingo - C06Y PHASE I HatchbackTwingo - C06Y PHASE I Hatchback => --