• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.89 - SNR

R155.89

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC.41722.S01
  • Tuerca
  • Tapón
  • Segmento de retención

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Ancho 148 mm
Diámetro interior 130 mm
External diameter 1 (wheel)62 mm
Fitting positionTrain arrière
Par de apriete280 N-m
Weight0,87 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault432000022RRenault432000023RDacia6001548986Renault8200381151

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenault1919 2 => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultDOKKERDOKKER => --RenaultDusterDuster => --RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 10/2010--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => --RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --RenaultZOEZOE => --RenaultZOEZOE I => --RenaultZOEZOE II => --