• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.92 - SNR

R155.92
Referencia R155.92

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XGB 40550 S03 P
  • Segmento de retención
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (wheel)83 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Weight0,97 kg
Width 1 (wheel)39 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault402101877R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--