• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R155.97 - SNR

R155.97

R155.97 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
  • Rodamientos de rueda

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,348 kg
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)42 mm
Internal diameter n°1 (wheel)20 mm
Width 1 (wheel)15 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlpineA310A31012/1970 => 06/1976--AlpineALPINE A310ALPINE A310 106/1976 => 11/1977--AlpineALPINE A310ALPINE A310 206/1976 => 11/1977--