La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- GB.12399.R07
- Tuerca (x5)
- Tornillo
- Segmento de retención (x2)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Ancho 1 | 37 mm |
| Diámetro interior 1 | 39 mm |
| Weight | 0,963 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
OE Equivalents
Audi893498625Audi893498625AAudi893498625BAudi893498625DAudi8A0498625Audi8A0498625EAutomotive Compatibility
Audi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --