Kits de rodamientos de rueda

R157.26 - SNR

R157.26

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • BGB 40536 R02
  • Tornillo (x5)
  • Elementos diversos

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoBGB
Fitting positionAvant gauche
Ancho 140 mm
Diámetro interior 145 mm
Weight1,665 kg
Par de apriete180 N-m
External diameter 1 (wheel)82 mm
Llanta, número de agujeros4

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen, Audi4D0407625DVolkswagen, Audi8D0498625CAudi, Volkswagen8E0498625ASeat, Volkswagen, Audi8E0498625BAudi8E0598625A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A4 => --AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II => --AudiA6A6 II => --AudiA8A8 I => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPassat => --