Kits de rodamientos de rueda

R157.27 - SNR

R157.27

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón
  • Rodamientos de rueda
  • Tornillo

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Par de apriete200 N-m
Tipo de rodamientoTGB
Fitting positionTrain arrière
Ancho 169 mm
Diámetro interior 132 mm
Ángulo de apriete180 °
With encoder with gear1
External diameter 1 (wheel)130 mm
Llanta, número de agujeros5
Weight2,495 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaAudi8E0598611Audi8E0598611ASeat, Audi8E0598611B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAUDI (FAW)A4 B6A4 B6 => --AUDI (FAW)A4 B7A4 B7 => --AudiA4A403/2001 => 04/2006--AudiA4A4 II => --SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--