• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de rodamientos de rueda

R157.31 - SNR

R157.31

R157.31 - SNR

Kits de rodamientos de rueda

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • XTGB35197S01
  • Tapón
  • Tuerca

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Llanta, número de agujeros5
Tipo de rodamientoTGB
With integrated sensor ring1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)120 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Width 1 (wheel)63 mm
Weight1,717 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen6QD501611

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA1A1 I => --AudiA1 SportbackA1 Sportback => --AudiA2A2 => --SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 10/2009--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 12/2016--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV02/2008 => 12/2016--SkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaFabiaFABIA III => --SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 04/2014--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => --VolkswagenPoloPolo => --