La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- XMGB40899R04
- Tuerca
- Arandela
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Tipo de rodamiento | XMGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 2 (wheel) | 127 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 2,178 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Llanta, número de agujeros | 5 |
| Par de apriete | 50 N-m |
| Ángulo de apriete | 90 ° |
OE Equivalents
Seat, Audi, Skoda, Volkswagen6Q0 407 621 AHVolkswagen6Q0407621ACSeat, Volkswagen, Skoda, Audi6Q0407621ADAudi, Skoda, Seat, Volkswagen6Q0407621AJVolkswagen6Q0407621BESkoda6Q0407621BHVolkswagen, Skoda, Seat, Audi6Q0407621BRSeat, Skoda, Volkswagen, Audi6R0407621ASkoda, Seat, Audi, Volkswagen6R0407621ESkodaQ0407621BRAutomotive Compatibility
AudiA1A1 => 08/2024--AudiA1A1 I => 08/2024--AudiA1A1 II => 08/2024--AudiA1 SportbackA1 Sportback => 08/2024--AudiA2A204/2000 => 08/2024--SKODA (SVW)FABIAFABIA => --SKODA (SVW)RAPID SaloonRAPID Saloon => --SKODA (SVW)RAPID SpacebackRAPID Spaceback => --SeatARONAARONA 1 => 08/2024--SeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatCORDOBACORDOBA03/2003 => 08/2024--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA03/2003 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 08/2024--SeatIBIZA IVIBIZA IV => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V12/2016 => 08/2024--SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 08/2024--SeatToledoToledo06/2012 => 08/2024--SkodaFabiaFABIA I07/1999 => 08/2024--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 08/2024--SkodaFabiaFABIA III => 08/2024--SkodaFABIA IVFABIA IV => 08/2024--SkodaFabiaFabia => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 08/2024--SkodaRAPIDRAPID06/2012 => 08/2024--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 08/2024--SkodaRAPIDRAPID 204/2015 => 08/2024--SkodaROOMSTERROOMSTER => 08/2024--SkodaROOMSTERROOMSTER 1 => 08/2024--SkodaROOMSTERROOMSTER 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => 08/2024--SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024--VW (SVW)CROSS SANTANACROSS SANTANA => 08/2024--VW (SVW)GRAN SANTANAGRAN SANTANA => --VW (SVW)POLO CROSSPOLO CROSS => --VW (SVW)POLO HatchbackPOLO Hatchback => --VW (SVW)POLO JINQINGPOLO JINQING => 08/2024--VW (SVW)POLO JINQUPOLO JINQU => --VW (SVW)POLO SaloonPOLO Saloon => --VW (SVW)SANTANA SaloonSANTANA Saloon => --VolkswagenFOX HatchbackFOX Hatchback => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 08/2024--VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => 08/2024--VolkswagenPOLO VPOLO V => 08/2024--VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO VI => 08/2024--VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenPolo - 9A1 IV HatchbackPolo - 9A1 IV Hatchback => --VolkswagenPolo - 9A1/9A3 IV HatchbackPolo - 9A1/9A3 IV Hatchback => --VolkswagenPolo - 9A4/9A6 IV SaloonPolo - 9A4/9A6 IV Saloon => --VolkswagenSpace Cross - 5Z7 EstateSpace Cross - 5Z7 Estate => --VolkswagenSpace Cross - 5Z9 EstateSpace Cross - 5Z9 Estate => --